Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Wandeinlass Winkelstück für Klimaanlage Kappen und Lüftungs- und Klimaanlagen

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", Wandeinlass Winkelstück für Klimaanlage Kappen und Lüftungs- und Klimaanlagen
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers for air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· For wall inlets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWX-77-B
SWX-77-I
SWX-77L-B
SWX-77L-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Ø des äußeren Flansches für passende Klimaanlagen-Kappengrößen JAN Code Bestellnummer

19.13 €

1 6 Arbeitstage Braun146.5200Maximal φ 1304518301018625761-5795

47.40 €

1 6 Arbeitstage Elfenbeinfarben146.5200Maximal φ 1304518301018601761-5809

19.13 €

1 6 Arbeitstage Braun161.0208Maximal φ 1534518301019325761-5817

17.24 €

1 9 Arbeitstage Elfenbeinfarben161.0208Maximal φ 1534518301019301761-5825

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Leitung Höhe des äußeren Flansches für passende Klimaanlagen-Kappengrößen max. 10 mm
Werkstoff PVC + ABS (Gitter) Anzahl in einem Paket 1 Stk. Masse(g) 300

Technischer Support