Lange Mutter

Lange Mutter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Glänzend Verchromt, Glänzend Verchromt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Mutter von DAIDO_HANT ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Glänzend Verchromt, Glänzend Verchromt. Die Mutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10101747
10101749
10101751
10101754
10101762
10101765
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Gewindeart Nenngröße Schraube (Zoll) Länge
(mm)
Gegenüberliegende Seite
(mm)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

6.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Metrisches Regelgewinde-30104962123017470351-821315

2.80 €

1 6 Arbeitstage 8Metrisches Regelgewinde-50134962123017494351-822139

7.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Metrisches Regelgewinde-60174962123017517351-823084

8.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12Metrisches Regelgewinde-60194962123017548351-824898

7.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Whitworth-Rohgewinde[3/8] W3/850144962123017623351-828141

4.81 €

1 5 Arbeitstage -Whitworth-Rohgewinde[1/2] W1/250194962123017654351-830278

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung Anwendungen, Funktionen Allgemein
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Glänzend chromatierte Beschichtung

Technischer Support