Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / FJ, FJA, FJB, SFJ【17-34 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / FJ, FJA, FJB, SFJ
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 25 - 70 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von TRUSCO NAKAYAMA dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 25 - 70 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: UniChrome-Beschichtung. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FJ50
FJ60
FJ65
FJB70
SFJ25
SFJ30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Menge
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

8.17 €

34 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 45034 (1 Packung)4989999076103174-9277132,42 (1 Packung)

8.05 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 46025 (1 Packung)4989999076110174-9285114,75 (1 Packung)

8.06 €

23 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 46523 (1 Packung)4989999076127174-9293116,64 (1 Packung)

8.11 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 57017 (1 Packung)4989999076134174-9307123,92 (1 Packung)

10.74 €

22 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

42522 (1 Packung)4989999076141174-931549,26 (1 Packung)

10.74 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

43019 (1 Packung)4989999076158174-932354,98 (1 Packung)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Aluminiumberuhigter Stahl (JIS-SWCH18A) Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support