Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / Material wählbar / verchromt【5-19 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf / mit Bund / Material wählbar / verchromt

Konfigurierbar in [Länge] 25 - 70 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von TRUSCO NAKAYAMA doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 25 - 70 (mm) vorhanden. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HJC25
HJC65
SHJC70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Menge
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

6.92 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

25[Stahl] Aluminiumberuhigter Stahl (JIS-SWCH18A)Glänzend chromatiert19 (1 Packung)4989999076233174-9404138,39 (1 Packung)

8.12 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 65[Stahl] Aluminiumberuhigter Stahl (JIS-SWCH18A)Glänzend chromatiert9 (1 Packung)4989999076288174-9455124,74 (1 Packung)

7.77 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 70EdelstahlNA5 (1 Packung)4989999076332174-950177,40 (1 Packung)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 6 Montagebohrungsform NA
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard / Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support