Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B170-0002 |
B170-0003 |
B170-0004 |
B170-0005 |
B170-0025 |
B171-0006 |
B171-0008 |
B171-0010 |
B171-0020 |
B171-0025 |
B173-0003 |
B173-0004 |
B173-0005 |
B175-0003 |
B175-0004 |
B175-0056 |
B176-0002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatible Ausführung | Konform | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Sechskantbohrung mit Stift | M3 | 4989999380750 | 765-1619 | 4.8 | |
9.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Sechskantbohrung mit Stift | M5 | 4989999380767 | 765-1627 | 4.8 | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Sechskantbohrung mit Stift | M6 | 4989999380774 | 765-1635 | 6.3 | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Sechskantbohrung mit Stift | M8 | 4989999380781 | 765-1643 | 5.5 | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Sechskantbohrung mit Stift | M4 | 4989999380798 | 765-1651 | 4.9 | |
9.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Sechsfach genockt | M2 | 4989999380804 | 765-1660 | 4.3 | ||
9.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Sechsfach genockt | M2,6 | 4989999380811 | 765-1678 | 4.3 | ||
9.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Sechsfach genockt | M3 | 4989999380828 | 765-1686 | 4.4 | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Sechsfach genockt | M4 | 4989999380835 | 765-1694 | 4.6 | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Sechsfach genockt | M5 | 4989999380842 | 765-1708 | 4.8 | |
32.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Dreieckige Bohrung | M3 | 4989999380880 | 765-1741 | 5.9 | ||
32.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Dreieckige Bohrung | M4 | 4989999380897 | 765-1759 | 6.3 | ||
32.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Dreieckige Bohrung | M5 | 4989999380903 | 765-1767 | 6.5 | |
32.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fünffach genockt | M3 | 4989999380941 | 765-1805 | 6.0 | ||
32.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fünffach genockt | M4 | 4989999380958 | 765-1813 | 7.0 | ||
32.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Fünffach genockt | M5, 6 | 4989999380965 | 765-1821 | 7.5 | ||
9.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Kreuzformstift | M3, 4, 5 | 4989999380972 | 765-1830 | 5.0 |
Loading...
Standardausführung | Dazugehörige Komponenten | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatible Ausführung
Konform
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften