Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B111-0306 |
B111-0308 |
B111-0310 |
B111-0316 |
B111-0406 |
B111-0408 |
B111-0416 |
B111-0420 |
B111-0508 |
B111-0510 |
B111-0516 |
B111-0520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Abstand (mm) | Menge/Packung (Stk.) | Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug | Außendurchmesser Kopf d | Kopfdicke k | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | 30 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379877 | 765-1163 | 22.60 | ||
10.77 € | 29 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | 29 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379884 | 765-1171 | 24.79 | ||
10.80 € | 29 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | 29 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379891 | 765-1180 | 27.40 | ||
10.83 € | 27 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 0.5 | 27 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379907 | 765-1198 | 32.68 | ||
10.85 € | 27 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 0.7 | 27 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379914 | 765-1201 | 33.76 | ||
10.88 € | 26 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | 26 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379921 | 765-1210 | 38.08 | ||
10.94 € | 23 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 0.7 | 23 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379945 | 765-1236 | 46.57 | ||
11.00 € | 22 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 0.7 | 22 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379952 | 765-1244 | 54.00 | ||
9.87 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 8 | 0.8 | 20 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379969 | 765-1252 | 45.60 | ||
10.96 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | 19 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379976 | 765-1261 | 48.00 | ||
10.02 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 16 | 0.8 | 18 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379983 | 765-1279 | 64.00 | ||
11.13 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | 17 | 510 | 9 | 3.3 | 4989999379990 | 765-1287 | 69.50 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Edelstahl (A2) | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Einwegschraube | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Schraubmodell | Vollgewinde | Anzahl in einem Paket | 1 Packung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Abstand(mm)
Menge/Packung(Stk.)
Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug
Außendurchmesser Kopf d
Kopfdicke k
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften