Zylinderschrauben / B0810 / Stahl / 8.8 / Innensechskant / Innensechskant【18-19 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / B0810 / Stahl / 8.8 / Innensechskant / Innensechskant

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 16 (mm) / [Antriebsform] Innensechskant




Benötigen Sie neue Zylinderschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von TRUSCO NAKAYAMA doch einmal genauer an. Sie sind verfügbar in den Größen 10 - 16 (mm). Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar. Die Zylinderschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B0810510
B0810512
B0810516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
Menge JAN Code Bestellnummer Gewicht/Packung
(g)

12.06 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10194989999288674285-843653.1

11.70 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

12194989999288681285-844457.2

12.06 €

18 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

16184989999288698285-845266.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Gewindedurchmesser(mm) 5 Werkstoff Unlegierter Stahl für mechanische Struktur Kopfform Flacher Kopf
Antriebsart Innensechskant [P] Steigung(mm) 0.8 Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support