Sicherungsringe für Bohrungen / B91 / Stahl, Edelstahl【1-55 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe für Bohrungen / B91 / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Nenndurchmesser] 0.5 - 2.2 mm | 8.3 - 59.2 mm / [Oberflächenbehandlung]



Die Sicherungsringe für Bohrungen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl. Die Sicherungsringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 0.5 - 2.2 mm | 8.3 - 59.2 mm.




Herstellerdetails:
Der Sprengring ist mit Laschen (Löcher für Zangen) versehen, so dass er leicht entfernt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B330008
B330009
B330010
B330011
B330012
B330013
B330014
B330015
B330016
B330017
B330018
B330019
B330020
B330021
B330022
B330024
B330025
B330026
B330028
B330030
B330032
B330034
B330035
B330036
B330037
B330038
B330040
B330042
B330045
B330047
B330048
B330050
B330052
B330055
B910008
B910010
B910011
B910012
B910013
B910014
B910015
B910016
B910017
B910018
B910019
B910020
B910021
B910022
B910024
B910025
B910026
B910028
B910030
B910032
B910034
B910035
B910036
B910037
B910038
B910040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Passende Welle m (Referenz)
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Oberflächenbehandlung Menge
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

9.30 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

8[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)88.40.508.80.40ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071764161-00915,5 (bei 55 Stk.)

9.41 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 9[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)99.40.709.80.60ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071771161-010412,1 (bei 55 Stk.)

9.94 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1010.41.1510.71.00ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071788161-011214,8 (bei 55 Stk.)

9.94 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 11[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1111.41.1511.81.00ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071795161-012117,77 (bei 55 Stk.)

9.94 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1212.51.1513.01.00ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071801161-013922,28 (bei 55 Stk.)

9.94 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 13[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1313.61.1514.11.00ACP-Verarbeitung55 Stück/Packung4989999071818161-014724,2 (bei 55 Stk.)

9.94 €

44 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 14[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1414.61.1515.11.00ACP-Verarbeitung44 Stück/Packung4989999071825161-015521,08 (bei 44 Stk.)

9.94 €

44 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 15[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1515.71.1516.21.00ACP-Verarbeitung44 Stück/Packung4989999071832161-016324,82 (bei 44 Stk.)

9.41 €

44 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1616.81.1517.31.00ACP-Verarbeitung44 Stück/Packung4989999071849161-017126,8 (bei 44 Stk.)

9.94 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 17[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1717.81.1518.31.00ACP-Verarbeitung40 Stück/Packung4989999071856161-018026,08 (bei 40 Stk.)

9.94 €

38 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 18[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)18191.1519.51.00ACP-Verarbeitung38 Stück/Packung4989999071863161-019828,88 (bei 38 Stk.)

9.94 €

36 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 19[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)19201.1520.51.00ACP-Verarbeitung36 Stück/Packung4989999071870161-020131,5 (bei 36 Stk.)

9.41 €

36 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 20[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)20211.1521.51.00ACP-Verarbeitung36 Stück/Packung4989999071887161-021030,71 (bei 36 Stk.)

9.94 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 21[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)21221.1522.51.00ACP-Verarbeitung30 Stück/Packung4989999071894161-022828,23 (bei 30 Stk.)

9.94 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 22[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)22231.1523.51.00ACP-Verarbeitung30 Stück/Packung4989999071900161-023629,73 (bei 30 Stk.)

9.41 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2425.21.3525.91.20ACP-Verarbeitung24 Stück/Packung4989999071917161-024431,56 (bei 24 Stk.)

9.41 €

22 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2526.51.3526.91.20ACP-Verarbeitung22 Stück/Packung4989999071924161-026123,25 (bei 22 Stk.)

9.30 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

26[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2627.21.3527.91.20ACP-Verarbeitung20 Stück/Packung4989999071931161-027933,06 (bei 20 Stk.)

9.41 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 28[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2829.41.3530.11.20ACP-Verarbeitung17 Stück/Packung4989999071948161-028729,43 (bei 17 Stk.)

9.41 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)3031.41.3532.11.20ACP-Verarbeitung15 Stück/Packung4989999071955161-029527,69 (bei 15 Stk.)

9.30 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

32[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)3233.71.3534.41.20ACP-Verarbeitung15 Stück/Packung4989999071962161-030935,07 (bei 15 Stk.)

9.94 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 34[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)3435.71.7536.51.50ACP-Verarbeitung13 Stück/Packung4989999071979161-031740,38 (bei 13 Stk.)

9.41 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)35371.7537.81.50ACP-Verarbeitung12 Stück/Packung4989999071986161-032538,6 (bei 12 Stk.)

9.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 36[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)36381.7538.81.50ACP-Verarbeitung10 Stück/Packung4989999071993161-033333,14 (bei 10 Stk.)

9.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 37[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)37391.7539.81.50ACP-Verarbeitung10 Stück/Packung4989999072006161-034134,49 (bei 10 Stk.)

9.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 38[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)38401.7540.81.50ACP-Verarbeitung10 Stück/Packung4989999072013161-035038,23 (bei 10 Stk.)

9.94 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)4042.51.9543.51.75ACP-Verarbeitung8 Stück/Packung4989999072020161-036839,7 (bei 8 Stk.)

9.59 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

42[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)4244.51.9545.51.75ACP-Verarbeitung7 Stück/Packung4989999072037161-037636,37 (bei 7 Stk.)

9.41 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 45[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)4547.51.9548.51.75ACP-Verarbeitung7 Stück/Packung4989999072044161-038443,82 (bei 7 Stk.)

9.29 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

47[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)4749.51.9550.51.75ACP-Verarbeitung6 Stück/Packung4989999072051161-039240,8 (bei 6 Stk.)

9.41 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 48[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)4850.51.9551.51.75ACP-Verarbeitung6 Stück/Packung4989999072068161-040642 (bei 6 Stk.)

9.94 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)50532.2054.22.00ACP-Verarbeitung5 Stück/Packung4989999072075161-041441 (bei 5 Stk.)

9.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 52[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)52552.2056.22.00ACP-Verarbeitung5 Stück/Packung4989999072082161-042245,5 (bei 5 Stk.)

9.94 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 55[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)55582.2059.22.00ACP-Verarbeitung4 Stück/Packung4989999072099161-043138 (bei 4 Stk.)

10.85 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)88.40.508.30.40NA17 Stück/Packung4989999072105161-04731,7 (bei 1 Stk.)

10.85 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1010.41.1510.71.00NA16 Stück/Packung4989999072112161-04904,3 (bei 16 Stk.)

10.85 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 11[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1111.41.1511.81.00NA15 Stück/Packung4989999072129161-05034,85 (bei 15 Stk.)

10.85 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1212.51.1513.01.00NA15 Stück/Packung4989999072136163-17056,08 (bei 15 Stk.)

10.85 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 13[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1313.61.1514.11.00NA14 Stück/Packung4989999072143163-17136,18 (bei 14 Stk.)

10.85 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 14[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1414.61.1515.11.00NA13 Stück/Packung4989999072150161-05466,23 (bei 13 Stk.)

10.85 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 15[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1515.71.1516.21.00NA13 Stück/Packung4989999072167161-05547,33 (bei 13 Stk.)

10.85 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1616.81.1517.31.00NA12 Stück/Packung4989999072174161-05627,31 (bei 12 Stk.)

10.27 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 17[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1717.81.1518.31.00NA12 Stück/Packung4989999072181161-05717,82 (bei 12 Stk.)

10.85 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 18[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)18191.1519.51.00NA12 Stück/Packung4989999072198161-05899,12 (bei 12 Stk.)

10.85 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 19[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)19201.1520.51.00NA11 Stück/Packung4989999072204161-05979,12 (bei 11 Stk.)

10.85 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 20[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)20211.1521.51.00NA11 Stück/Packung4989999072211161-06019,38 (bei 11 Stk.)

9.79 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

21[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)21221.1522.51.00NA10 Stück/Packung4989999072228161-06199,41 (bei 10 Stk.)

10.27 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 22[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)22231.1523.51.00NA9 Stück/Packung4989999072235161-06278,92 (bei 9 Stk.)

10.85 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2425.21.3525.91.20NA8 Stück/Packung4989999072242161-063510,52 (bei 8 Stk.)

10.85 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2526.21.3526.91.20NA8 Stück/Packung4989999072259161-064311,73 (bei 8 Stk.)

10.85 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 26[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2627.21.3527.91.20NA7 Stück/Packung4989999072266161-065111,57 (bei 7 Stk.)

9.68 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 28[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2829.41.3530.11.20NA7 Stück/Packung4989999072273161-066012,12 (bei 7 Stk.)

10.85 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)3031.41.3532.11.20NA6 Stück/Packung4989999072280161-067811,08 (bei 6 Stk.)

10.27 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)3233.71.3534.41.20NA5 Stück/Packung4989999072297161-068611,69 (bei 5 Stk.)

10.27 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 34[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)3435.71.6536.51.50NA4 Stück/Packung4989999072303161-069412,42 (bei 4 Stk.)

10.85 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)35371.6537.81.50NA4 Stück/Packung4989999072310161-070812,87 (bei 4 Stk.)

9.68 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 36[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)36381.6538.81.50NA4 Stück/Packung4989999072327161-071613,26 (bei 4 Stk.)

10.85 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 37[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)37391.6539.81.50NA3 Stück/Packung4989999072334161-072410,35 (bei 3 Stk.)

10.21 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 38[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)38401.6540.81.50NA3 Stück/Packung4989999072341161-073211,47 (bei 3 Stk.)

13.43 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)4042.51.9043.51.75NA2 Stück/Packung4989999072358161-07419,93 (bei 2 Stk.)

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Bohrung) Modell Sicherungsring Ausführung C für Bohrung Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag
Ausführung mit Befestigungsmethode Standard Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support