Sicherungsringe für Wellen / B90 / Stahl, Edelstahl【1-90 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe für Wellen / B90 / Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Nenndurchmesser] 0.45 - 2.2 mm | 4.5 - 45.8 mm / [Oberflächenbehandlung]



Die Sicherungsringe für Wellen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Der ausgewählte Werkstoff ist Edelstahl, was erheblich Edelstahl ist. Die Sicherungsringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 0.45 - 2.2 mm | 4.5 - 45.8 mm.




Herstellerdetails:
Der Sprengring ist mit Laschen (Löcher für Zangen) versehen, damit er leicht entfernt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B320005
B320006
B320008
B320009
B320010
B320011
B320012
B320013
B320014
B320015
B320016
B320017
B320018
B320019
B320020
B320021
B320022
B320023
B320024
B320025
B320026
B320027
B320028
B320030
B320032
B320034
B320035
B320036
B320038
B320040
B320042
B320045
B320047
B320048
B320050
B900005
B900006
B900008
B900009
B900010
B900011
B900012
B900013
B900014
B900015
B900016
B900017
B900018
B900019
B900020
B900021
B900022
B900024
B900025
B900026
B900028
B900030
B900032
B900034
B900035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Verkaufseinheit Passende Welle m (Referenz)
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Oberflächenbehandlung Menge
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

9.41 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)54.8Karton/Packung0.704.70.60ACP-Verarbeitung90 Stück/Packung4989999071078160-93787,2 (bei 90 Stk.)

9.41 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 6[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)65.7Karton/Packung0.805.60.70ACP-Verarbeitung90 Stück/Packung4989999071085160-938610,8 (bei 90 Stk.)

9.41 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)87.6Karton/Packung0.907.40.80ACP-Verarbeitung80 Stück/Packung4989999071092160-939416 (bei 80 Stk.)

9.41 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 9[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)98.6Karton/Packung1.158.41.00ACP-Verarbeitung60 Stück/Packung4989999071108160-940818 (bei 60 Stk.)

9.41 €

53 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)109.6Karton/Packung1.159.31.00ACP-Verarbeitung53 Stück/Packung4989999071115160-941620,09 (bei 53 Stk.)

9.41 €

51 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 11[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1110.5Karton/Packung1.1510.21.00ACP-Verarbeitung51 Stück/Packung4989999071122160-942423,15 (bei 51 Stk.)

9.41 €

49 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1211.5Karton/Packung1.1511.11.00ACP-Verarbeitung49 Stück/Packung4989999071139160-943224,7 (bei 49 Stk.)

9.41 €

47 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 13[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1312.4Karton/Packung1.1512.01.00ACP-Verarbeitung47 Stück/Packung4989999071146160-944125,57 (bei 47 Stk.)

9.94 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 14[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1413.4Karton/Packung1.1512.91.00ACP-Verarbeitung40 Stück/Packung4989999071153160-945925,76 (bei 40 Stk.)

9.41 €

39 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 15[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1514.3Karton/Packung1.1513.81.00ACP-Verarbeitung39 Stück/Packung4989999071160160-946726,29 (bei 39 Stk.)

9.41 €

33 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 16[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1615.2Karton/Packung1.1514.71.00ACP-Verarbeitung33 Stück/Packung4989999071177160-947523,93 (bei 33 Stk.)

9.30 €

33 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

17[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1716.2Karton/Packung1.1515.71.00ACP-Verarbeitung33 Stück/Packung4989999071184160-948325,81 (bei 33 Stk.)

9.41 €

28 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 18[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1817Karton/Packung1.3516.51.20ACP-Verarbeitung28 Stück/Packung4989999071191160-949132 (bei 28 Stk.)

9.94 €

28 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 19[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)1918Karton/Packung1.3517.51.20ACP-Verarbeitung28 Stück/Packung4989999071207160-950533,63 (bei 28 Stk.)

9.59 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

20[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2019Karton/Packung1.3518.51.20ACP-Verarbeitung24 Stück/Packung4989999071214160-951331,39 (bei 24 Stk.)

9.41 €

22 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 21[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2120Karton/Packung1.3519.51.20ACP-Verarbeitung22 Stück/Packung4989999071221160-952130,12 (bei 22 Stk.)

9.41 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 22[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2221Karton/Packung1.3520.51.20ACP-Verarbeitung20 Stück/Packung4989999071238160-953029,04 (bei 20 Stk.)

9.94 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 23[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2322Karton/Packung1.3521.41.20ACP-Verarbeitung19 Stück/Packung4989999071245160-954828,5 (bei 19 Stk.)

9.94 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2422.9Karton/Packung1.3522.21.20ACP-Verarbeitung19 Stück/Packung4989999071252164-300233,31 (bei 19 Stk.)

12.98 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2523.9Karton/Packung1.3523.21.20ACP-Verarbeitung19 Stück/Packung4989999071269160-955634,01 (bei 19 Stk.)

9.94 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 26[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2624.9Karton/Packung1.3524.21.20ACP-Verarbeitung17 Stück/Packung4989999071276160-956432,32 (bei 17 Stk.)

9.41 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2725.8Karton/Packung1.3525.01.20ACP-Verarbeitung14 Stück/Packung4989999071283160-957228 (bei 14 Stk.)

9.94 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 28[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)2826.6Karton/Packung1.7525.91.50ACP-Verarbeitung12 Stück/Packung4989999071290160-958130,59 (bei 12 Stk.)

9.59 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

30[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)3028.6Karton/Packung1.7527.91.50ACP-Verarbeitung12 Stück/Packung4989999071306160-959936,59 (bei 12 Stk.)

9.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)3230.3Karton/Packung1.7529.61.50ACP-Verarbeitung10 Stück/Packung4989999071313160-960233,94 (bei 10 Stk.)

9.94 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 34[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)3432.3Karton/Packung1.7531.51.50ACP-Verarbeitung9 Stück/Packung4989999071320160-961134,79 (bei 9 Stk.)

9.41 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)3533Karton/Packung1.7532.21.50ACP-Verarbeitung8 Stück/Packung4989999071337160-962932,26 (bei 8 Stk.)

9.94 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 36[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)3634Karton/Packung1.9533.21.80ACP-Verarbeitung7 Stück/Packung4989999071344160-963733,65 (bei 7 Stk.)

9.94 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 38[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)3836Karton/Packung1.9535.21.80ACP-Verarbeitung7 Stück/Packung4989999071351160-964539,62 (bei 7 Stk.)

9.41 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 40[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)4038Karton/Packung1.9537.01.80ACP-Verarbeitung7 Stück/Packung4989999071368160-965339,9 (bei 7 Stk.)

9.41 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 42[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)4239.5Karton/Packung1.9538.51.80ACP-Verarbeitung6 Stück/Packung4989999071375160-966136 (bei 6 Stk.)

9.59 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

45[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)4542.5Karton/Packung1.9541.51.80ACP-Verarbeitung6 Stück/Packung4989999071382160-96704,8 (bei 6 Stk.)

9.94 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 47[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)4744.5Karton/Packung1.9543.41.80ACP-Verarbeitung5 Stück/Packung4989999071399160-968835,5 (bei 5 Stk.)

9.94 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 48[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)4845.5Karton/Packung1.9544.51.80ACP-Verarbeitung5 Stück/Packung4989999071405160-969637,5 (bei 5 Stk.)

9.41 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50[Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.)5047Karton/Packung2.2045.82.00ACP-Verarbeitung4 Stück/Packung4989999071412160-970035,6 (bei 4 Stk.)

10.85 €

23 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)54.7Karton/Packung0.454.50.40NA23 Stück/Packung4989999071429160-97181,84 (bei 23 Stk.)

10.85 €

23 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)65.7Karton/Packung0.455.50.40NA23 Stück/Packung4989999071436160-97262,76 (bei 23 Stk.)

10.27 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)87.4Karton/Packung0.707.10.65NA20 Stück/Packung4989999071443160-97344 (bei 20 Stk.)

10.85 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 9[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)98.4Karton/Packung0.708.10.65NA17 Stück/Packung4989999071450160-97425,1 (bei 17 Stk.)

10.27 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)109.6Karton/Packung1.159.31.00NA16 Stück/Packung4989999071467160-97516,06 (bei 16 Stk.)

10.85 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 11[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1110.5Karton/Packung1.1510.21.00NA15 Stück/Packung4989999071474160-97696,81 (bei 15 Stk.)

13.43 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1211.5Karton/Packung1.1511.11.00NA15 Stück/Packung4989999071481160-97777,56 (bei 15 Stk.)

10.85 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 13[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1312.4Karton/Packung1.1512.01.00NA14 Stück/Packung4989999071498160-97857,62 (bei 14 Stk.)

10.85 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 14[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1413.4Karton/Packung1.1512.91.00NA13 Stück/Packung4989999071504160-97938,37 (bei 13 Stk.)

10.27 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 15[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1514.3Karton/Packung1.1513.81.00NA13 Stück/Packung4989999071511160-98078,76 (bei 13 Stk.)

9.79 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

16[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1615.2Karton/Packung1.1514.71.00NA12 Stück/Packung4989999071528160-98158,7 (bei 12 Stk.)

10.27 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 17[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1716.2Karton/Packung1.1515.71.00NA12 Stück/Packung4989999071535160-98239,38 (bei 12 Stk.)

10.27 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 18[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1817Karton/Packung1.3516.51.20NA11 Stück/Packung4989999071542160-983112,57 (bei 11 Stk.)

10.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 19[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)1918Karton/Packung1.3517.51.20NA10 Stück/Packung4989999071559160-984012,01 (bei 10 Stk.)

10.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 20[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2019Karton/Packung1.3518.51.20NA10 Stück/Packung4989999071566160-985813,08 (bei 10 Stk.)

10.85 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 21[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2120Karton/Packung1.3519.51.20NA9 Stück/Packung4989999071573160-986612,32 (bei 9 Stk.)

10.07 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

22[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2221Karton/Packung1.3520.51.20NA9 Stück/Packung4989999071580160-987413,07 (bei 9 Stk.)

10.85 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2422.9Karton/Packung1.3522.21.20NA8 Stück/Packung4989999071603160-989114,02 (bei 8 Stk.)

10.07 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

25[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2523.9Karton/Packung1.3523.21.20NA7 Stück/Packung4989999071610160-990412,53 (bei 7 Stk.)

10.07 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

26[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2624.9Karton/Packung1.3524.21.20NA7 Stück/Packung4989999071627160-991213,31 (bei 7 Stk.)

9.68 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 28[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)2826.6Karton/Packung1.6525.91.50NA6 Stück/Packung4989999071641160-993915,29 (bei 6 Stk.)

10.27 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)3028.6Karton/Packung1.6527.91.50NA5 Stück/Packung4989999071658160-994715,36 (bei 5 Stk.)

10.85 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 32[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)3230.3Karton/Packung1.6529.61.50NA4 Stück/Packung4989999071665160-995513,58 (bei 4 Stk.)

10.85 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 34[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)3432.3Karton/Packung1.6531.51.50NA4 Stück/Packung4989999071672160-996315,46 (bei 4 Stk.)

10.27 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)3533Karton/Packung1.6532.21.50NA3 Stück/Packung4989999071689160-997112,1 (bei 3 Stk.)

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag
Ausführung mit Befestigungsmethode Standard Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support