Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSH25C |
TSH38C |
TSH51C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Dicke (mm) | D2 (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 32 | 1.2 | 5.8 | 2 | 20 | 14 | 4989999580495 | 279-6058 | 10 | ||
8.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 32 | 1.5 | 6.5 | 4 | 20 | 26 | 4989999580501 | 279-6066 | 20 | ||
10.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 51 | 38 | 1.5 | 6.5 | 6 | 25 | 32 | 4989999580518 | 279-6074 | 35 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Rechteckform | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Polierte Spiegelfläche | Zusätzliche Funktionen | Mit Feder |
Bohrbild | Rundbohrung | Anzahl der Schraubenbohrungen | 4 | Bohrungs-Ø(mm) | 3.2 |
Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm) | 3.0x20 | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
P1(mm)
P2(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften