Flaggenscharniere / TLS100□□ / aushängbar / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flaggenscharniere / TLS100□□ / aushängbar / Edelstahlblech / spiegelpoliert
[Features]
· Stainless steel, with excellent corrosion resistance

[Uses]
· Indoor machinery, environmental machinery, marine machinery, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLS100LX
TLS100RX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN-Code Bestellnummer

31.47 €

1 6 Arbeitstage 4989999280241279-6309

31.47 €

1 6 Arbeitstage 4989999280258279-6317

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Entfernen-einsetzen und Bodenscharnier [L] Länge(mm) 50 [W] Breite(mm) 60
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche
Zusätzliche Funktionen NA Bohrbild Rundbohrung Dicke(mm) 2.5
D2(mm) 14 Anzahl der Schraubenbohrungen 6 Bohrungs-Ø(mm) 4.2
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg) 30 P1(mm) 38 P2(mm) 15
Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm) 3.0x1.6 Anzahl in einem Paket 1 Satz Masse(g) 170

Technischer Support