Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
225W5030L |
225W5030R |
225W5040L |
225W5040R |
225W6043L |
225W6043R |
225W7043L |
225W7043R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Dicke (mm) | D2 (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50.5 | 31 | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097177 | 300-7138 | 112 | ||
6.55 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50.5 | 31 | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097139 | 300-7090 | 112 | ||
6.82 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50.5 | 41 | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097184 | 300-7146 | 128 | ||
6.82 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50.5 | 41 | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097146 | 300-7103 | 128 | ||
7.35 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 43 | 1.4 | 7.5 | 6 | 4989999097191 | 300-7154 | 184 | ||
7.35 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 43 | 1.4 | 7.5 | 6 | 4989999097153 | 300-7111 | 184 | ||
7.69 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 70 | 43 | 1.4 | 7.5 | 8 | 4989999097207 | 300-7162 | 216 | ||
7.69 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 70 | 43 | 1.4 | 7.5 | 8 | 4989999097160 | 300-7120 | 216 |
Loading...
Ausführung | Entfernen-einsetzen und Bodenscharnier | Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff | Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Aus Stoff | Zusätzliche Funktionen | NA | Anzahl in einem Paket | 1 Satz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften