Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2255030L |
2255030R |
2255040L |
2255040R |
2256043L |
2256043R |
2257043L |
2257043R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Dicke (mm) | D2 (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Holzschraube (Durchmesser×Länge) (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 50.5 | 31 | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 20 | 35 | 17.50 | M3.1x20, 6 Stück | 4989999097092 | 300-7057 | 114 | ||
7.59 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 50.5 | 31 | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 20 | 35 | 17.50 | M3.1x20, 6 Stück | 4989999097054 | 300-7014 | 114 | ||
7.69 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50.5 | 41 | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 25 | 36.5 | 18.25 | M3.1x20, 6 Stück | 4989999097108 | 300-7065 | 134 | ||
7.69 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50.5 | 41 | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 25 | 36.5 | 18.25 | M3.1x20, 6 Stück | 4989999097061 | 300-7022 | 134 | ||
8.54 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 43 | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 6 | 27 | 46 | 23 | M3.5x22, 6 Stück | 4989999097115 | 300-7073 | 196 | ||
8.54 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 43 | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 6 | 27 | 46 | 23 | M3.5x22, 6 Stück | 4989999097078 | 300-7031 | 196 | ||
9.76 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 70 | 43 | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 8 | 27 | 54 | 27 | M3.5x22, 6 Stück | 4989999097122 | 300-7081 | 224 | ||
9.76 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 70 | 43 | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 8 | 27 | 54 | 27 | M3.5x22, 6 Stück | 4989999097085 | 300-7049 | 224 |
Loading...
Ausführung | Entfernen-einsetzen und Bodenscharnier | Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff | Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Weiße Oberflächenlackierung | Zusätzliche Funktionen | NA | Bohrbild | Senker |
Anzahl der Schraubenbohrungen | 6 | Anzahl in einem Paket | 1 Satz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften