• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mehrgelenk-Federscharniere / TFSH-130-76 / 2-achsig / doppelt wirkend【2 Stk. pro Packung】

Mehrgelenk-Federscharniere / TFSH-130-76 / 2-achsig / doppelt wirkend
  • Mengenrabatt
[Features]
· The door can be opened both inside and outside
· The spring is built in such that the door always remains in the closed state

[Applications]
· Swing door

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THN10076

Teilenummer
THN10076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.80 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scharnier [L] Länge(mm) 76 [W] Breite(mm) 21
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Schwarze Lackierung
Zusätzliche Funktionen Mit Feder Bohrbild Rundbohrung Dicke(mm) 1.6
D2(mm) 49 Anzahl der Schraubenbohrungen 8 Bohrungs-Ø(mm) 5
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg) 7 P1(mm) 15 P2(mm) 8
P3(mm) 9 Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm) M3.1x20, 8 Stück Stück/Packung(Stück) 2
Anzahl in einem Paket Eine Schachtel JAN-Code 4989999286342 Bestellnummer 285-2870
Masse(g) 570

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrgelenk-Federscharniere / TFSH-130-76 / 2-achsig / doppelt wirkend, die Teilenummer ist THN10076.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THN10076.

Technischer Support