Flaggenscharniere / ST2000W / ungelocht / schweißbar / gerollt / Edelstahlblech / gebürstet【1-2 Stk. pro Packung】

Flaggenscharniere / ST2000W / ungelocht / schweißbar / gerollt / Edelstahlblech / gebürstet
[Merkmale] Edelstahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)) extra dickes geschweißtes Fahnenscharnier.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST2000W76L
ST2000W76R
ST2000W102L
ST2000W102R
ST2000W127L
ST2000W127R
ST2000W153L
ST2000W153R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
Anzahl in jedem Beutel
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

35.26 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 781023024989999095074233-6260492

35.26 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 781023024989999098044512-7939492

37.24 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1021004524989999095081233-6278618

37.24 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1021004524989999098051512-7947618

23.33 €

1 6 Arbeitstage 1271125514989999095098233-6286397

23.33 €

1 6 Arbeitstage 1271125514989999098068512-7955397

30.56 €

1 6 Arbeitstage 1481127014989999095104233-6294454

28.94 €

1 6 Arbeitstage 1481127014989999098075512-7963454

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Entfernen-einsetzen und Bodenscharnier Betriebsumgebung Standard Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Gebürstet Zusätzliche Funktionen NA Dicke(mm) 3
D2(mm) 18 Anzahl in einem Paket Ein Beutel

Technischer Support