Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Dicke (mm) | D2 (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 25 | 0.8 | 2.5 | 4989999286441 | 285-2977 | 220 | ||
36.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1800 | 25 | 0.8 | 2.5 | 4989999286434 | 285-2969 | 400 | ||
10.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 25 | 0.8 | 2.5 | 4989999286809 | 285-2993 | 70 | ||
14.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 25 | 0.8 | 2.5 | 4989999286458 | 285-2985 | 130 | ||
21.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 32 | 0.8 | 2.5 | 4989999286397 | 285-2926 | 260 | ||
37.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1800 | 32 | 0.8 | 2.5 | 4989999286380 | 285-2918 | 500 | ||
10.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 300 | 32 | 0.8 | 2.5 | 4989999286427 | 285-2951 | 80 | ||
13.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 450 | 32 | 0.8 | 2.5 | 4989999286410 | 285-2942 | 120 | ||
14.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 32 | 0.8 | 2.5 | 4989999286403 | 285-2934 | 160 | ||
23.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 38 | 0.8 | 2.5 | 4989999286519 | 285-3051 | 300 | ||
38.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1800 | 38 | 0.8 | 2.5 | 4989999286502 | 285-3043 | 550 | ||
39.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286526 | 285-3060 | 580 | ||
15.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286595 | 285-3132 | 170 | ||
17.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286588 | 285-3124 | 190 | ||
20.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 450 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286571 | 285-3116 | 250 | ||
26.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286564 | 285-3108 | 340 | ||
30.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 750 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286557 | 285-3094 | 410 | ||
34.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 850 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286540 | 285-3086 | 470 | ||
37.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 900 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286533 | 285-3078 | 500 | ||
38.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 38 | 1.5 | 3.5 | 4989999286496 | 285-3035 | 660 | ||
67.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1800 | 38 | 1.5 | 3.5 | 4989999286489 | 285-3027 | 1090 | ||
43.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 50 | 1.5 | 3.5 | 4989999286472 | 285-3019 | 740 | ||
74.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1800 | 50 | 1.5 | 3.5 | 4989999286465 | 285-3001 | 1360 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Aluminiumscharniere, lang | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Polierte Spiegelfläche | Zusätzliche Funktionen | NA |
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften