Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Dicke (mm) | D2 (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1000 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286779 | 285-3311 | 280 | ||
34.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1800 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286762 | 285-3302 | 500 | ||
8.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286793 | 285-3337 | 90 | ||
14.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286786 | 285-3329 | 170 | |
18.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 32 | 1 | 2.5 | 4989999286618 | 285-3159 | 330 | ||
34.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1800 | 32 | 1 | 2.5 | 4989999286601 | 285-3141 | 600 | ||
13.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 32 | 1 | 2.5 | 4989999286625 | 285-3167 | 210 | ||
18.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 38 | 1 | 2.5 | 4989999286649 | 285-3183 | 660 | ||
35.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1800 | 38 | 1 | 2.5 | 4989999286632 | 285-3175 | 700 | ||
19.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286656 | 285-3191 | 600 | ||
9.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286724 | 285-3264 | 180 | ||
10.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286717 | 285-3256 | 210 | ||
11.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 450 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286700 | 285-3248 | 260 | ||
13.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286694 | 285-3230 | 350 | ||
15.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 750 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286687 | 285-3221 | 440 | ||
14.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 850 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286670 | 285-3213 | 500 | ||
17.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 900 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286663 | 285-3205 | 530 | ||
42.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1800 | 38 | 1.6 | 3.5 | 4989999286731 | 285-3272 | 1180 | ||
29.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 50 | 1.6 | 3.5 | 4989999286755 | 285-3299 | 790 | ||
46.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1800 | 50 | 1.6 | 3.5 | 4989999286748 | 285-3281 | 1440 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Aluminiumscharniere, lang | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatiert (III-wertig) | Zusätzliche Funktionen | NA |
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften