• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / 1000W□□ / ungelocht / schweißbar / gerollt / Baustahlblech / blank【2-4 Stk. pro Packung】

Flachscharniere / 1000W□□ / ungelocht / schweißbar / gerollt / Baustahlblech / blank
Speziell dickes geschweißtes Stahlscharnier. [Werkstoffe]Stahl (EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt))

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000W51
1000W64
1000W76
1000W89
1000W102
1000W127
1000W153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Dicke
(mm)
D2
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
Anzahl in jedem Beutel
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

13.99 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 51472.510.21544989999095265233-5875300

16.25 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6462312.21844989999095272233-5883540

20.39 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 76723.5142544989999095289233-5891950

26.08 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 89853.815.13544989999095296233-59051270

31.70 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1021004.0164544989999095302233-59131740

29.04 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1271244.519.06024989999095319233-59211440

40.77 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1531425228024989999095326233-59302380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Stahl (EN 1.0320 Äquiv.) (warmgewickelt)) Oberflächenbehandlung Aus Stoff Zusätzliche Funktionen NA
Anzahl in einem Paket Ein Beutel

Technischer Support