Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2000W76L |
2000W76R |
2000W102L |
2000W102R |
2000W127L |
2000W127R |
2000W153L |
2000W153R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Dicke (mm) | D2 (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | Anzahl in jedem Beutel (Stück) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.66 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 75 | 108 | 3 | 18 | 25 | 4 | 4989999095333 | 233-5948 | 940 | ||
30.66 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 75 | 108 | 3 | 18 | 25 | 4 | 4989999098006 | 512-7971 | 940 | ||
33.78 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 102 | 108 | 4.0 | 20 | 40 | 4 | 4989999095340 | 233-5956 | 1610 | ||
33.78 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 102 | 108 | 4.0 | 20 | 40 | 4 | 4989999098013 | 512-7980 | 1610 | ||
22.02 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 127 | 104 | 4.5 | 22 | 50 | 2 | 4989999095357 | 233-5964 | 1080 | ||
22.02 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 127 | 104 | 4.5 | 22 | 50 | 2 | 4989999098020 | 512-7998 | 1080 | ||
25.83 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 149 | 104 | 4.5 | 22 | 65 | 2 | 4989999095364 | 233-5972 | 1220 | ||
25.83 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 149 | 104 | 4.5 | 22 | 65 | 2 | 4989999098037 | 512-8005 | 1220 |
Loading...
Ausführung | Entfernen-einsetzen und Bodenscharnier | Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff | Stahl (EN 1.0320 Äquiv.) (warmgewickelt)) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Aus Stoff | Zusätzliche Funktionen | NA | Anzahl in einem Paket | Ein Beutel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
Anzahl in jedem Beutel(Stück)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften