Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41532N |
41532UNCR |
41538N |
41538UNCR |
41551N |
41551UNCR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Oberflächenbehandlung | Dicke (mm) | D2 (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | Holzschraube (Durchmesser×Länge) (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 32 | 82 | [Unbehandelt] Aus Stoff | 1.5 | 6.6 | 4.5 | 6 | 29 | 19 | 3.1x20 | 4989999096934 | 233-6138 | 140 | ||
7.94 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 32 | 82 | [Verchromt] Chromatiert (III-wertig) | 1.5 | 6.6 | 4.5 | 6 | 29 | 19 | 3.1x20 | 4989999096965 | 233-6235 | 140 | ||
7.69 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 38 | 91 | [Unbehandelt] Aus Stoff | 1.5 | 7.2 | 4.8 | 8 | 31 | 24 | 3.5x22 | 4989999096941 | 233-6146 | 188 | ||
8.45 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 38 | 91 | [Verchromt] Chromatiert (III-wertig) | 1.5 | 7.2 | 4.8 | 8 | 31 | 24 | 3.5x22 | 4989999096972 | 233-6243 | 188 | ||
10.10 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 51 | 115 | [Unbehandelt] Aus Stoff | 1.7 | 8.7 | 5 | 10 | 45 | 34 | 3.8x25 | 4989999096958 | 233-6154 | 376 | ||
11.41 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 51 | 115 | [Verchromt] Chromatiert (III-wertig) | 1.7 | 8.7 | 5 | 10 | 45 | 34 | 3.8x25 | 4989999096989 | 233-6251 | 376 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Rechteckform | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | NA | Bohrbild | Senker |
Anzahl der Schraubenbohrungen | 6 | Anzahl in jedem Beutel(Stück) | 4 | Anzahl in einem Paket | Ein Beutel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Oberflächenbehandlung
Dicke(mm)
D2(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
P1(mm)
P2(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften