• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flach-Steckscharniere / TNH / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flach-Steckscharniere / TNH / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
[Features]
· Abundant variations suitable for left-sided and right-sided doors, large doors and small doors.

[Uses]
· For kitchen equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNH65CL

Teilenummer
TNH65CL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.51 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Entfernen-einsetzen und Bodenscharnier [L] Länge(mm) 65 [W] Breite(mm) 50
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche
Zusätzliche Funktionen NA Dicke(mm) 2.5 D2(mm) 10.5
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg) 20 Anzahl in einem Paket 1 Satz JAN-Code 4989999280982
Bestellnummer 329-1693 Masse(g) 95

Sie befinden sich auf der Seite für Flach-Steckscharniere / TNH / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert, die Teilenummer ist TNH65CL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNH65CL.

Technischer Support