Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TLS40B |
TLS50B |
TLS65B |
TLS75B |
TLS90B |
TLS100B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Dicke (mm) | D2 (mm) | Anzahl der Schraubenbohrungen | Bohrungs-Ø (mm) | Tragfähigkeit bei Verwendung von 2 (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Holzschraube (Durchmesser×Länge) (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 35 | 1.5 | 6.3 | 4 | 3.2 | 6 | 22 | 26 | NA | 3.0x16 | 4989999280708 | 279-5884 | 25 | ||
9.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 35 | 1.5 | 6.3 | 4 | 4.3 | 8 | 22 | 34 | NA | 4.0x16 | 4989999280715 | 279-5892 | 30 | ||
13.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 50 | 2.0 | 8.8 | 6 | 4.3 | 13 | 30 | 46 | 23 | 4.0x16 | 4989999280722 | 279-5906 | 64 | ||
14.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 50 | 2.0 | 8.8 | 6 | 5.3 | 15 | 30 | 54 | 27 | 5.0x20 | 4989999280739 | 279-5914 | 74 | ||
22.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 60 | 3 | 12.3 | 6 | 6.4 | 25 | 38 | 70 | 35 | 6.0x20 | 4989999280746 | 279-5922 | 180 | ||
24.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 60 | 3 | 12.3 | 8 | 6.4 | 30 | 38 | 78 | 26 | 6.0x20 | 4989999280753 | 279-5931 | 190 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Rechteckform | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Polierte Spiegelfläche | Zusätzliche Funktionen | NA |
Bohrbild | Rundbohrung | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Dicke(mm)
D2(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen
Bohrungs-Ø(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften