Flachscharniere / TLS□□F / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv)

Flachscharniere / TLS□□F / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv)
Schwerlast-Flachscharnier aus Edelstahl. [Werkstoff]Edelstahl (EN 1.4401 Equiv.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLS50F
TLS65F
TLS100F
TLS-75F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Dicke
(mm)
D2
(mm)
Anzahl der Schraubenbohrungen Bohrungs-Ø
(mm)
Tragfähigkeit bei Verwendung von 2
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Holzschraube (Durchmesser×Länge)
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

50.89 €

1 6 Arbeitstage 505051444353520NA4.0x164989999280524279-6007110

85.76 €

1 6 Arbeitstage 656551445454035NA5.0x204989999280531279-6015190

85.03 €

1 6 Arbeitstage 10010061866.0856060306.0x204989999280555279-6031500

98.72 €

1 6 Arbeitstage 757561646.0655040NA6.0x204989999280548279-6023305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Zusätzliche Funktionen NA Bohrbild Senker
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support