Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TLEH5 |
TLEH6 |
TLEH8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | h (mm) | P (mm) | t (mm) | Schwebende Last (N(kgf)) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Hakendurchmesser (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 45 | 5 | 3.6 | 27.5 | 20 | 35 | 2.5 | 78.4/8 | 15 | 45 | 5 | 4989999285734 | 328-6061 | 18 | |
11.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 60 | 6 | 4.2 | 39.0 | 30 | 48 | 3 | 117.6/12 | 18 | 60 | 6 | 4989999285741 | 328-6070 | 36 | ||
15.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 80 | 8 | 5.2 | 51.0 | 40 | 65 | 3 | 156.8/16 | 24 | 80 | 8 | 4989999285758 | 328-6088 | 73 |
Loading...
Ausführung | Einfacher Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubbefestigungsausführung |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Für flache Senkkopfschraube | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
D(mm)
d(mm)
H(mm)
h(mm)
P(mm)
t(mm)
Schwebende Last(N(kgf))
Breite(mm)
Höhe(mm)
Hakendurchmesser(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften