Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Einfacher Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubbefestigungsausführung |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 17.5 | B(mm) | 70 | D(mm) | 7 |
d(mm) | 4.2 | H(mm) | 34 | P(mm) | 54 |
Schwebende Last(N(kgf)) | 147/15 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften