Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYTB13 |
TYTB16 |
TYTB20 |
TYTB22 |
TYTB25 |
TYTB28 |
TYTB32 |
TYTB35 |
TYTB38 |
TYTB45 |
TYTB50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | S (mm) | Öffnungsmaße (mm) | Lastwiderstand (kg) | Drahtdurchmesser (mm) | Stückzahl (Stück) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | 8.5 | 4.0 | 0.8 | 2.00 | 50 (1 Paket) | 4989999248920 | 275-7443 | 60( 50 Bohrungen) | ||
10.02 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 9.5 | 5.0 | 1.0 | 2.20 | 40 (1 Paket) | 4989999248937 | 275-7451 | 60( 40 Bohrungen) | ||
10.58 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 11.0 | 8.5 | 1.5 | 2.40 | 30 (1 Paket) | 4989999248944 | 275-7460 | 60( 30 Bohrungen) | ||
10.02 € | 27 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 11.0 | 9.0 | 1.5 | 2.40 | 27 (1 Paket) | 4989999248951 | 275-7478 | 60( 27 Bohrungen) | ||
10.02 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 25 | 14.0 | 9.5 | 2.5 | 2.80 | 20 (1 Paket) | 4989999248968 | 275-7486 | 60( 20 Bohrungen) | ||
10.02 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 28 | 16.0 | 11.0 | 3.0 | 3.10 | 15 (1 Paket) | 4989999248975 | 275-7494 | 60( 15 Bohrungen) | ||
10.02 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 32 | 17.0 | 13.5 | 3.5 | 3.45 | 12 (1 Paket) | 4989999248982 | 275-7508 | 70( 12 Bohrungen) | ||
10.02 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 35 | 18.0 | 14.0 | 4.0 | 3.80 | 9 (1 Paket) | 4989999248999 | 275-7516 | 70( 9 Bohrungen) | ||
10.58 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 38 | 18.0 | 15.0 | 4.0 | 3.80 | 8 (1 Paket) | 4989999270006 | 275-7524 | 70( 8 Bohrungen) | ||
10.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 45 | 21.0 | 20.0 | 4.5 | 4.20 | 5 (1 Paket) | 4989999270013 | 275-7532 | 70( 5 Bohrungen) | ||
10.58 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 23.0 | 19.5 | 6.0 | 4.80 | 3 (1 Paket) | 4989999270020 | 275-7541 | 70( 3 Bohrungen) |
Loading...
Ausführung | Einfacher Haken | Werkstoff | Messing (EN CW505L Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubenausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
S(mm)
Öffnungsmaße(mm)
Lastwiderstand(kg)
Drahtdurchmesser(mm)
Stückzahl(Stück)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften