Delrin Türrolle, flach, mit Kugellager (Flachrahmen) 【2 Stk. pro Packung】

Delrin Türrolle, flach, mit Kugellager (Flachrahmen)
[Features]
● Uses Delrin wheels for quiet operation.

[Applications]
● Indoor wooden fittings. (For doorsills)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THS2530F
THS2535F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fahrzeugdurchmesser
(mm)
A
(mm)
P
(mm)
D
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2)
(kg)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

15.81 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 30685718304989999286090285-262466

19.25 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35766621354989999286106285-263280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

C(mm) 9 E(mm) 14 F(mm) 1.5
G(mm) 9 Bestelleinheit(Tasche) 1 Anzahl in einem Paket(Stück) 2

Technischer Support