Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
THUD2613 |
THUD2828 |
THUD3618 |
THUD3623 |
THUD3838 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | D2 (mm) | d (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | H (mm) | LxW (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 17 | 4 | 3.2 | 15.5 | - | 6.5 | 26x13 | 4989999037531 | 380-3856 | 12 | ||
12.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 32 | 5 | 3.2 | 17 | 14 | 7.5 | 28x28 | 4989999037548 | 380-3864 | 29 | ||
10.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 17 | 4 | 3.2 | 21 | - | 7.5 | 36x18 | 4989999037555 | 380-3872 | 16 | |
11.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 27 | 5 | 4.2 | 21 | - | 7.5 | 36x23 | 4989999037562 | 380-3881 | 26 | ||
11.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 42 | 5 | 3.5 | 22.5 | 19 | 8.5 | 38x38 | 4989999037579 | 380-3899 | 43 |
Loading...
Ausführung | Flexibler Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubbefestigungsausführung |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 1.5 | Nutzlast(kN) | 0.1 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
D2(mm)
d(mm)
L1(mm)
W1(mm)
H(mm)
LxW(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften