Konfigurierbar in [Länge] 5 - 10 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 4.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B108-0205 |
B108-0206 |
B108-0208 |
B108-0306 |
B108-0308 |
B108-0310 |
B108-0408 |
B108-0410 |
B108-2605 |
B108-2606 |
B108-2608 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Steigung (mm) | Anzahl in einem Paket (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 35 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 0.4 | 35 | 4989999379587 | 765-0876 | 18.1 | ||
8.25 € | 35 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 0.4 | 35 | 4989999379594 | 765-0884 | 18.1 | ||
8.23 € | 35 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 8 | 0.4 | 35 | 4989999379600 | 765-0892 | 19.5 | ||
8.85 € | 37 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | 37 | 4989999379617 | 765-0906 | 35.2 | ||
8.87 € | 37 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | 37 | 4989999379624 | 765-0914 | 37.8 | ||
8.90 € | 37 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | 37 | 4989999379631 | 765-0922 | 41.8 | ||
9.07 € | 33 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | 33 | 4989999379648 | 765-0931 | 63.1 | ||
9.10 € | 33 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | 33 | 4989999379655 | 765-0949 | 68.4 | ||
8.78 € | 37 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2.6 | 5 | 0.45 | 37 | 4989999379662 | 765-0957 | 26.7 | ||
8.79 € | 37 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2.6 | 6 | 0.45 | 37 | 4989999379679 | 765-0965 | 27.8 | ||
8.81 € | 37 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2.6 | 8 | 0.45 | 37 | 4989999379686 | 765-0973 | 30.4 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Sechskantschrauben, hohl | Spitzenform | Flaches Ende | Festigkeitsklasse (Stahl) | 4.8 |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Manipulationssicher |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Steigung(mm)
Anzahl in einem Paket(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften