Scharnier-Feststeller aus Edelstahl

Scharnier-Feststeller aus Edelstahl
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of stainless steel for excellent corrosion resistance.

[Uses]
· Machine housing.
· Furniture, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS41LR
TS42L
TS42R
TS43L
TS43R
TS44L
TS44R
TS45L
TS45R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Gesamtlänge
(mm)
Dicke
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Bohrungsanzahl JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

18.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Gemeinsam mit Links/Rechts3002.03.544989999290271302-1688115

12.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für linke Seite2501.5Flache Unterlegscheibe: 3,5/L Unterlegscheibe: 3,5Flache Unterlegscheibe: 2/L Unterlegscheibe: 24989999290288302-169661

12.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für die rechte Seite2501.5Flache Unterlegscheibe: 3,5/L Unterlegscheibe: 3,5Flache Unterlegscheibe: 2/L Unterlegscheibe: 24989999290295302-170061

9.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Für linke Seite2001.2Flache Unterlegscheibe: 3,5/L Unterlegscheibe: 3,5Flache Unterlegscheibe: 2/L Unterlegscheibe: 24989999290301302-171835

9.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Für die rechte Seite2001.2Flache Unterlegscheibe: 3,5/L Unterlegscheibe: 3,5Flache Unterlegscheibe: 2/L Unterlegscheibe: 24989999290318302-172635

9.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Für linke Seite1501.2Flache Unterlegscheibe: 3,5/L Unterlegscheibe: 3,5Flache Unterlegscheibe: 2/L Unterlegscheibe: 24989999290325302-173432

9.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Für die rechte Seite1501.2Flache Unterlegscheibe: 3,5/L Unterlegscheibe: 3,5Flache Unterlegscheibe: 2/L Unterlegscheibe: 24989999290332302-174232

8.11 €

1 6 Arbeitstage Für linke Seite1001.0Flache Unterlegscheibe: 2,5/L Unterlegscheibe: 2,5Flache Unterlegscheibe: 2/L Unterlegscheibe: 24989999290349302-175114

8.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für die rechte Seite1001.0Flache Unterlegscheibe: 2,5/L Unterlegscheibe: 2,5Flache Unterlegscheibe: 2/L Unterlegscheibe: 24989999290356302-176914

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagerichtung Öffnung nach oben/Öffnung nach oben/Öffnung nach Vorn Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Klappe
Anschlag NA Anschlag lösen NA Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support