Lenkrollen / TJ-□□□, TJB-□□□ / Stahlblech Felge / Gummi-Belag schwarz / Lochplatte

Lenkrollen / TJ-□□□, TJB-□□□ / Stahlblech Felge / Gummi-Belag schwarz / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 82, 204 daN (kgf) | 80, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 82, 204 daN (kgf) | 80 oder 200 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TJ-100C
TJ-130C
TJ-150C
TJ-200C
TJB-100C
TJB-130C
TJB-150C
TJB-200C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

22.89 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.00kA8067(74)67(74)95951003510.5824989999241099288-99511150

37.02 €

1 6 Arbeitstage 17780.01~140.00kA14075(90)75(90)11011013042111434989999241105288-99601950

41.86 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00kA16175(90)75(90)12012015045111644989999241112288-99782250

77.75 €

1 6 Arbeitstage 250140.01~220.00kA200100(115)100(115)1401402004611.52044989999216363299-60813750

29.60 €

8 9 Arbeitstage 14480.01~140.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)8067(74)67(74)95951003510.5824989999241150289-00201250

44.82 €

1 6 Arbeitstage 17780.01~140.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)14075(90)75(90)11011013042111434989999241167289-00382150

56.60 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)16175(90)75(90)12012015045111644989999241174289-00462400

76.46 €

1 6 Arbeitstage 250140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)200100(115)100(115)1401402004611.52044989999216387299-61034000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radwerkstoff Kautschuk Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Geringe/mittlere Last
Spezifikationen Schwenkbarer Teil: Doppellager – rotierender Teil: Beinhaltet Gewerbelager Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support