Lenkrollen / TYOJ□□□, TYOJB-□□□A / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte

Lenkrollen / TYOJ□□□, TYOJB-□□□A / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk ölbeständig



Verwendet werden die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 198 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk ölbeständig ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYOJ100
TYOJ130
TYOJ150
TYOJB-100A
TYOJB-130A
TYOJB-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

35.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14480.01~140.00kA10067(74)67(74)9595100321024989999531183278-12631090

47.07 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00kA18075(82)75(82)10510513040183.64989999531190278-12711900

50.92 €

1 9 Arbeitstage 198140.01~220.00kA20087(94)87(94)120120150402044989999531206278-12802270

47.79 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)10067(74)67(74)9595100321024989999252316450-97901220

66.95 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)18075(82)75(82)10510513040183.64989999252323450-98032000

72.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 198140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)20087(94)87(94)120120150402044989999252330450-98112170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radwerkstoff Ölbeständiger Kautschuk Radmerkmale Ölbeständigkeit / kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Werksanlagen
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Spezifikationen Mit Gewerbelagern
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support