Gummi-Metall-Puffer / TS / Napfform / Bodenplatte / Napfform / NR

Gummi-Metall-Puffer / TS / Napfform / Bodenplatte / Napfform / NR
[Features]
● As the feel of a collision is small and the noise is low,
the impact of the collision and the influence on surrounding is reduced.
● The absorption energy is large in spite of the compact design.

[Application]
● Cushioning material for ceiling cranes and stopper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS101
TS102
TS103
TS104
TS105
TS106
TS107
TS108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Kautschukhöhe
(mm)
Außenmaße
(mm)
Montagebohrungs-Ø
(mm)
Montageabstand
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

32.76 €

1 6 Arbeitstage 785035505.5404989999359107233-8181100

64.13 €

1 6 Arbeitstage 2449056806.5634989999359114233-8190500

80.10 €

1 6 Arbeitstage 389846910013.0804989999359121233-8203900

120.53 €

1 6 Arbeitstage 614758812513.01004989999359138233-82111800

139.40 €

1 6 Arbeitstage 9796110816017.01254989999359145233-82202900

152.23 €

1 6 Arbeitstage 15493813520017.01604989999359152233-82386200

299.86 €

1 6 Arbeitstage 24490217025021.02004989999359169233-824611000

433.09 €

1 6 Arbeitstage 38984421231521.02504989999359176233-825420500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Naturkautschuk (NR) Ausführung - Montage Rundbohrung Betriebseigenschaften Standard
Ausführung - Kautschukdämpfer Sonstige Befestigungsmaterial Walzstahl für Grundstruktur Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support