Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V38BSP2
Ausführung | Vorgefertigte Teile | Höhe(mm) | 40 | Kompatibles Modell | V-38S, V-38N, V-38AL und V-40G |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Glänzend chromatierte Oberfläche | Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
JAN-Code | 4989999716443 | Bestellnummer | 511-5892 | Masse(kg) | 0.157 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stopfen für Röllchenbahn, die Teilenummer ist V38BSP2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V38BSP2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften