Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S8B |
S8P |
T5L5B |
T8LB |
U8B |
U8P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeitsbereich (N) | Zulässige Last (N) | Grundwerkstoff | Kugelmaterial | Aussen - D (Ø) | Abstand (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100.1 bis 500.0 | 294 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660104 | 501-4158 | 144 | ||
18.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100.1 bis 500.0 | 294 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [Kunststoff] Polypropylen (PP) | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660128 | 501-4247 | 84 | |
2.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50.1 bis 100.0 | 78.4 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 28 | 48.5 | 59.3 | 42 | 20 | 4989999663150 | 256-8659 | 55 | ||
5.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100.1 bis 500.0 | 294 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 56 | 45.5 | - | - | - | 4989999663143 | 256-8667 | 140 | |
4.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100.1 bis 500.0 | 294 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660098 | 501-4131 | 143 | ||
8.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100.1 bis 500.0 | 294 | [Stahl] Stahl | [Kunststoff] Polypropylen (PP) | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660111 | 501-4140 | 84 |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Flansch | Spezifikationen | Für Oberseitenmontage |
---|---|---|---|---|---|
Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeitsbereich(N)
Zulässige Last(N)
Grundwerkstoff
Kugelmaterial
Aussen - D(Ø)
Abstand(mm)
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften