Freistehender Tisch FT

Freistehender Tisch FT
· Ideal for use as turning table, packing table or workbench.
· Ideal for combination with conveyor lines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRUSCO フリーテーブル FT:関連画像TRUSCO フリーテーブル FT:関連画像

Teilenummer
FT-45-75
FT-45-100
FT-60-75
FT-60-100
FT-90-75
FT-90-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abstand
(mm)
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Verwendete Kugelgeräterolle
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

455.15 €

1 10 Arbeitstage 75450450C-5-L×364989999654806466-85116000

286.90 €

1 10 Arbeitstage 100450450C-5-L×164989999654783466-84995000

671.79 €

1 10 Arbeitstage 75600600C-5-L×644989999654844466-855311000

547.31 €

1 19 Arbeitstage 100600600C-5-L×364989999654820466-85379000

1,285.61 €

1 9 Arbeitstage 75900900C-5-L×1444989999654882466-859624000

1,119.49 €

1 9 Arbeitstage 100900900C-5-L×814989999654868466-857022000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Tisch Belastbarkeitsbereich(N) 50.1 bis 100.0
Zulässige Last(N) 78.4 Grundwerkstoff Stahl Kugelmaterial Stahl
Höhe(mm) 75 Stückzahl 1

Technischer Support