Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HTK3+HT3SX[13-300/1] |
HTK4+HT4SX[13-300/1] |
HTK5+HT5SX[25-300/1] |
HTKW4+HT4SX[30-300/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge L der Mutter (mm) | Keilwelle, allgemeine Länge L (mm) | Gegenüberliegende Wellenseite d | Zulässiges Anzugsmoment (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 13 ~ 300 | 3 | 0.04 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 13 ~ 300 | 4 | 0.08 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 25 ~ 300 | 5 | 0.12 | ||
1 | 14 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 30 ~ 300 | 4 | 0.12 |
Loading...
Mit Mutter | Flanschausführung | Endform (Links) | Standard | Endform (rechts) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Polygon-Achse | Anzugsmoment | Mittleres Drehmoment | Achsenmaterial | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) |
Mutterlänge | Standard | Muttern-Außendurchmesser D(Ø) | 10 | Vorspannung | Standard |
Präzisionskategorie | Standardklasse | Flanschbreite, zwei Oberflächen | 15 | Werkstoff Muttern | EN CC491K‑Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L der Mutter(mm)
Keilwelle, allgemeine Länge L(mm)
Gegenüberliegende Wellenseite d
Zulässiges Anzugsmoment(N▪m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften