Konfigurierbar in [Länge] 100 - 3000 mm / [Aussendurchmesser] 3 - 40 mm / [ISO-Toleranzen] g6. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.4125 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SS[3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40]X[100-3000/1]
Ausführung | Gerade | Außendurchmessertoleranz, Maß | g6 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Induktionsgehärtet | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(mm)
Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften