Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SS1-1000-1000 |
SS2-1000-1000 |
SS2-500-1000 |
SS2-500-500 |
SS3-1000-1000 |
SS3-500-1000 |
SS3-500-500 |
SS5-1000-1000 |
SS5-500-1000 |
SS5-500-500 |
SS10-500-500 |
SS20-500-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattendicke t (mm) | Größe (axb) (mm x mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
190.81 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1 | 1000 x 1000 | ||
332.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 1000 x 1000 | ||
174.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 500 x 1000 | ||
107.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 500 x 500 | ||
434.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 1000 x 1000 | ||
221.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 500 x 1000 | ||
136.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 500 x 500 | ||
688.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 1000 x 1000 | ||
344.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 500 x 1000 | ||
196.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 500 x 500 | ||
374.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 500 x 500 | ||
781.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 500 x 500 |
Loading...
Form | Platte (Werkstoff) | Anwendung | Standard / Wärmebeständig / Wärmeisolation | Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet | Ohne Bohren |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattendicke t(mm)
Größe (axb)(mm x mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften