Gelenklager / PBI

Gelenklager / PBI
  • Mengenrabatt
(Features)
Using a high precision steel bearing as the inner ring, a special copper alloy ring is inserted into the carbon steel holder structure or outer ring, providing smooth and wear-resistant self alignment, rotation and oscillating movement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PBI5
PBI6
PBI10
PBI12
PBI14
PBI16
PBI18
PBI20
PBI22
PBI25
PBI30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Tragzahl
(kN)
Zulässiger Neigungswinkel
(deg)

12.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1052.97

12.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1063.711

14.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10109.712

17.07 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101212.213

18.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101416.514

24.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101620.015

29.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101825.114

35.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102029.314

42.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102235.815

54.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102543.915

68.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103062.215

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Ausführung mit Pendellager Standard Werkstoff Grundkörper Kohlenstoffstahl für Konstruktion
Kugelmaterial Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt Führungsbuchse, Werkstoff Spezielle Kupferlegierung Schmierung Schmierung

Technischer Support