Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | D (A Nennmaß) (mm) | Außen-Ø D (mm) | Dicke t (mm) | Zeitplan | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 15A | 21.7 | 2.1 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 15A | 21.7 | 2.5 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 15A | 21.7 | 2.8 | 40 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 15A | 21.7 | 3.7 | 80 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 15A | 21.7 | 4.7 | 160 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 20A | 27.2 | 2.1 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 20A | 27.2 | 2.5 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 20A | 27.2 | 2.9 | 40 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 20A | 27.2 | 3.9 | 80 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 20A | 27.2 | 5.5 | 160 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 25A | 34 | 2.8 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 25A | 34 | 3 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 25A | 34 | 3.4 | 40 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 25A | 34 | 4.5 | 80 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 25A | 34 | 6.4 | 160 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 32A | 42.7 | 2.8 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 32A | 42.7 | 3 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 32A | 42.7 | 3.6 | 40 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 32A | 42.7 | 4.9 | 80 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 32A | 42.7 | 6.4 | 160 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 40A | 48.6 | 2.8 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 40A | 48.6 | 3 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 40A | 48.6 | 3.7 | 40 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 40A | 48.6 | 5.1 | 80 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 40A | 48.6 | 7.1 | 160 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 50A | 60.5 | 2.8 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 50A | 60.5 | 3.5 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 50A | 60.5 | 3.9 | 40 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 50A | 60.5 | 5.5 | 80 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 50A | 60.5 | 8.7 | 160 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 65A | 76.3 | 3 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 65A | 76.3 | 3.5 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 65A | 76.3 | 5.2 | 40 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 65A | 76.3 | 7 | 80 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 65A | 76.3 | 9.5 | 160 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 80A | 89.1 | 3 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 80A | 89.1 | 4 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 80A | 89.1 | 5.5 | 40 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 80A | 89.1 | 7.6 | 80 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 80A | 89.1 | 11.1 | 160 | 20 ~ 900 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 90A | 101.6 | 3 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 90A | 101.6 | 4 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 90A | 101.6 | 5.7 | 40 | 20 ~ 1500 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 90A | 101.6 | 8.1 | 80 | 20 ~ 900 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 90A | 101.6 | 12.7 | 160 | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 100A | 114.3 | 3 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 100A | 114.3 | 4 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 100A | 114.3 | 6 | 40 | 20 ~ 1200 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 100A | 114.3 | 8.6 | 80 | 20 ~ 900 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 100A | 114.3 | 13.5 | 160 | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 15A | 21.7 | 2.1 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 15A | 21.7 | 2.5 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 15A | 21.7 | 2.8 | 40 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 15A | 21.7 | 3.7 | 80 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 15A | 21.7 | 4.7 | 160 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 20A | 27.2 | 2.1 | 10S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 20A | 27.2 | 2.5 | 20S | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 20A | 27.2 | 2.9 | 40 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 20A | 27.2 | 3.9 | 80 | 20 ~ 1800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 20A | 27.2 | 5.5 | 160 | 20 ~ 1800 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
D (A Nennmaß)(mm)
Außen-Ø D(mm)
Dicke t(mm)
Zeitplan
Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften