Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PGRL-03-4-BK |
PGRL-03-4-GY |
PGRL-05-6-BK |
PGRL-05-6-GY |
PGRL-05-8-BK |
PGRL-05-8-GY |
PGRU-03-4-BK |
PGRU-03-4-GY |
PGRU-05-6-BK |
PGRU-05-6-GY |
PGRU-05-8-BK |
PGRU-05-8-GY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Farbe | Kompatible Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf unterer Seite | Schwarz | Form M4 | ||
12.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf unterer Seite | Grau | Form M4 | ||
16.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf unterer Seite | Schwarz | Form M6 | ||
16.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf unterer Seite | Grau | Form M6 | ||
17.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf unterer Seite | Schwarz | Form M8 | ||
17.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf unterer Seite | Grau | Form M8 | ||
14.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf oberer Seite | Schwarz | Form M4 | ||
14.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf oberer Seite | Grau | Form M4 | ||
18.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf oberer Seite | Schwarz | Form M6 | ||
18.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf oberer Seite | Grau | Form M6 | ||
20.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf oberer Seite | Schwarz | Form M8 | ||
20.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Verwendung auf oberer Seite | Grau | Form M8 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | ABS-Kunststoff [ABS] | Standardlänge(mm) | 2000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Farbe
Kompatible Profile
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften