Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F-119-50G
Ausführung | Dichtmittel für Rohrleitungen | Füllmenge | 50-ml-Tube | Farbe | Halbtransparent |
---|---|---|---|---|---|
Form | Paste | Viskosität(cps) | 60.000 (25 °C) | Spezifisches Gewicht | 1,04 (25 °C) |
Lösungsmittel | Ohne Lösungsmittel | Druckwiderstand(MPa) | JWWA K-146 JWWA K-142 (Wasserdruckprüfung)/3,0 (Stahlrohr/Edelstahlrohr 20A/50A) | Flammpunkt(°C) | 160 |
Flammpunkt(°C) | 450 | Aushärtezeit (1 mm dicke Schicht) | 25 °C 8 bis 12 Stunden/5 °C 12 bis 18 Stunden | Anwendung | Schraubverbindungen für Schutzrohre und flexible Rohre für die Wasserversorgung (Warm- und Kaltwasser), Frostschutzmittelleitungen, Sprinkleranlagen und Gasleitungen |
Eigenschaften | Environmentally-destructive organic solvents are not used. Organic solvent sick building countermeasures linked to improving the construction environment and maintaining the global environment. Can be used in various piping material screw parts (stainless steel pipes, all iron pipes, all lining steel pipes, all corrosion-resistant joint alloys, PVC pipes, and connectors made from different materials, etc.) Usable with various fluids (water supply (JWWA K-146 MLIT standard products), hot water supply (JWWA K-142 MLIT standard products), antifreeze (ethylene glycol and propylene glycol), cold water, urban gas, LPG, etc.) |
Sie befinden sich auf der Seite für F-119 Universal-Rohrdichtungsmittel, die Teilenummer ist F-119-50G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-119-50G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften