• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

333 Metallrohre anaerobes Dichtungsmittel

333 Metallrohre anaerobes Dichtungsmittel
  • Mengenrabatt
Since it is in liquid form, the attachment surface is full of tiny holes and it is sealed sufficiently with just a small amount of tightening. The attachment surface is solvent-less, so there is no need for open time. The hardened material is made of rubber, so it is flexible and can tolerate internal pressure, temperature changes and vibrations. The metal has excellent chemical resistance, oil resistance, water resistance and gas resistance and will not corrode. The thixotropic agent keeps it from flopping over and gives it great workability. The attachment surface is easy to remove and can be reassembled.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-333-100G
F-333-250G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Füllmenge

46.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100-g-Tube

82.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 250-g-Tube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dichtmittel für Rohrleitungen Farbe Helles Gelbbraun Form Paste
Viskosität(cps) 15000 Spezifisches Gewicht 1.07 Schrumpfrate beim Aushärten(%) 7.8
Härte 94 Aushärtezeit (23 ºC)(Minuten) 10–25 Haftfestigkeit(kg/cm) Zerstörung 30 bis 110, Ablösung 30 bis 100
Optimaler Spalt(cm) 0.2 Schraubendruckwiderstand(MPa) 20 Flanschdruckwiderstand(MPa) 10
Anwendung Optimal für Sprinkler-, Hydranten- und Wasserleitungen (Warm- und Kaltwasser), Frostschutzmittel-, Gas- und Hydraulikleitungen. Eigenschaften This is a liquid and so fills fine gaps in joint surfaces, and achieves thorough sealing even with a small tightening force. Non-solvent, so open time is not required. Hard products are made from rubber for flexibility, and are also thoroughly resistant to internal pressure and temperature changes, vibration, etc. Excellent chemical resistance, oil resistance, water resistance, and gas resistance means that metal corrosion does no occur. The thixotropic agent prevents overspill and gives great workability. Easy to remove and reassemble.

Technischer Support