Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 151 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 323 - 3430 N / [statische Tragzahl] 530 - 8040 N
Die Linearkugellager von SBC gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 40 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 151 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 323 bis 3430 N liegt. 530 - 8040 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SBK8LUU |
SBK10LUU |
SBK12LUU |
SBK13LUU |
SBK16LUU |
SBK20LUU |
SBK25LUU |
SBK30LUU |
SBK35LUU |
SBK40LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 15 | 45 | 431 | 780 | 0.01 | 15 | ||
18.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 | 0.01 | 15 | ||
20.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 21 | 57 | 813 | 1570 | 0.01 | 15 | ||
21.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 23 | 61 | 813 | 1570 | 0.01 | 15 | ||
25.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | 0.01 | 15 | ||
30.50 € | 1 | 22 Arbeitstage | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2740 | 0.012 | 20 | ||
43.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 40 | 112 | 1560 | 3140 | 0.012 | 20 | ||
60.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 45 | 123 | 2490 | 5490 | 0.012 | 20 | ||
98.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 52 | 135 | 2650 | 6270 | 0.015 | 25 | ||
126.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 60 | 151 | 3430 | 8040 | 0.015 | 25 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Stahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Einfach |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Staubdichtung | Mit Kleber | Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften