Linearkugellager / SB-L / rostfreier Stahl / zweifache Buchse / zweifache Ringnut / mit Dichtung

Linearkugellager / SB-L / rostfreier Stahl / zweifache Buchse / zweifache Ringnut / mit Dichtung

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 151 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 323 - 3430 N / [statische Tragzahl] 530 - 8040 N



Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von SBC. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 40 mm. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 151 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 323 - 3430 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 530 - 8040 N zur Auswahl. Der Außenzylinder ist aus rostfreiem Stahl und damit bestmöglich vor Korrosion geschützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB6LUU
SB8LUU
SB10LUU
SB12LUU
SB13LUU
SB16LUU
SB20LUU
SB25LUU
SB30LUU
SB35LUU
SB40LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Werkstoff Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

9.48 €

1 8 Arbeitstage 61235-3235300.0115

9.84 €

1 8 Arbeitstage 81545-4317840.0115

10.01 €

1 8 Arbeitstage 101955Edelstahl58811000.0115

10.64 €

1 8 Arbeitstage 122157-81315700.0115

11.06 €

1 8 Arbeitstage 132361-81315700.0115

12.57 €

1 8 Arbeitstage 162870-123023500.0115

14.83 €

1 8 Arbeitstage 203280-140027500.01220

20.81 €

1 8 Arbeitstage 2540112-156031400.01220

27.92 €

1 8 Arbeitstage 3045123-249054900.01220

39.22 €

1 8 Arbeitstage 3552135-265062700.01525

55.38 €

1 8 Arbeitstage 4060151-343080400.01525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Doppelt
Ausführung Länge Einfach Typ Gerade Spielausgleich Ohne Spielausgleich
Ausführung Geschlossen Staubdichtung Mit Kleber Material Details Äußerer Zylinder SUJ2

Technischer Support