Naturkautschukband für Fußleisten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

435-417

Teilenummer
435-417
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.06 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk Ausführung Naturkautschuk (NR) Dicke(mm) 3
Breite(mm) 20 Länge(mm) Mind. 10000 Länge (Detail)(mm) 10000

Sie befinden sich auf der Seite für Naturkautschukband für Fußleisten, die Teilenummer ist 435-417.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 435-417.

Technischer Support