Treiber für bürstenlose Motoren / MDR DC Dedicated Driver, CB-016N

Treiber für bürstenlose Motoren / MDR DC Dedicated Driver, CB-016N
  • Mengenrabatt
Dedizierter Standardtreiber für bürstenlose MDR. [Merkmale] Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten können eingestellt werden.-Ausgestattet mit einer Funktion für konstante Geschwindigkeit.-20 Geschwindigkeitseinstellungen sind möglich.-Fehlerarten und Historie können überprüft werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CB-016BN6
CB-016N6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genaue Spezifikationen

110.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Bremse Innenraum Spezifikation Power Moller, NPN-Signalausgang

103.61 €

1 6 Arbeitstage Standard Power Moller, NPN-Signalausgang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung(V) 24 V DC ±10 %

Technischer Support