Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 218 - 4844 N / [statische Tragzahl] 160 - 4040 N
OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 40 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 80 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 4001 - 5000 N und 218 - 4844 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. 160 - 4040 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFTM: Standard-Linearlager (ECO-Serie), Typ für häufige Verwendung.
· MLFTM: Rostbeständiger Typ (ECO-Serie)
· Typen mit 2 und 4 Befestigungslöchern stehen zur Verfügung. Bitte schauen Sie im Katalog nach.
[Achtung] Bei dem auf dem Foto gezeigten Produkt handelt es sich um ein Produkt mit 4 Befestigungslöchern. Die Anzahl der Befestigungslöcher variiert je nach Größe (2 oder 4). Für Einzelheiten klicken Sie auf die Registerkarte „Katalog“ und prüfen Sie den Katalog des Herstellers.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFTM16B-UU |
LFTM20B-UU |
LFTM25B-UU |
LFTM30B-UU |
LFTM35B-UU |
LFTM40B-UU |
MLFTM16B-UU |
MLFTM20B-UU |
MLFTM25B-UU |
MLFTM30B-UU |
MLFTM35B-UU |
MLFTM40B-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
18.07 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | |
25.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 58 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | |
35.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | |
57.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3521 | 3090 | -0.012 | |
77.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 4844 | 4040 | -0.012 | |
19.47 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 768 | 650 | -0.009 | |
23.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1282 | 1010 | -0.01 | |
33.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 58 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2164 | 1790 | -0.01 | |
46.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3245 | 2510 | -0.01 | |
69.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3521 | 3090 | -0.012 | |
94.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 4844 | 4040 | -0.012 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | T-Flansch | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften