Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 218 - 9847 N / [statische Tragzahl] 160 - 7270 N
Die Linearkugellager von OZAK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 60 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 19 - 110 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen > 6000 N sowie zwischen 218 und 9847 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 160 - 7270 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFM: Standard-Linearlager (ECO-Serie), Typ für häufige Verwendung.
· MLFM: Rostbeständiger Typ (ECO-Serie) „MLFM60 mit Entlüftung“
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFM6-UU |
LFM16-UU |
LFM25-UU |
LFM30-UU |
LFM35-UU |
LFM40-UU |
LFM50-UU |
LFM60-UU |
MLFM16-UU |
MLFM20-UU |
MLFM25-UU |
MLFM30-UU |
MLFM35-UU |
MLFM40-UU |
MLFM50-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 218 | 160 | -0.009 | |
13.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
23.86 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 58 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | |
33.89 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | |
51.10 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3521 | 3090 | -0.012 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 4844 | 4040 | -0.012 | |
94.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 100 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 8272 | 6430 | -0.012 | |
109.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 60 | 90 | 110 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 9847 | 7270 | -0.015 | |
17.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 768 | 650 | -0.009 | |
21.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1282 | 1010 | -0.01 | |
31.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 58 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2164 | 1790 | -0.01 | |
44.10 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3245 | 2510 | -0.01 | |
62.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3521 | 3090 | -0.012 | |
84.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 4844 | 4040 | -0.012 | |
89.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 100 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 8272 | 6430 | -0.012 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rundflansch | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften